TIDA-020027
Automotive full-featured side mirror module reference design
TIDA-020027
概要
The modern luxury side mirror includes many convenient features that allow for a better and safer experience for the driver beyond simple X-Y directional control of the mirror. This includes automatically dimming mirrors for glare reduction; mirror assembly folding to prevent damage in tight parking spaces; LED indicators for blind spot object detection, puddle lights and turn indicators; and heaters for defogging and deicing the mirror in cold conditions. The addition of each of these features necessitates more electronics, so there is a desire from automotive electronics designers for multi-function integrated solutions that are also scalable as the load requirements change. This reference design provides a starting point for these types of electronics design considerations in a small form factor solution.
特長
- 300-mA motor drivers for X-Y mirror tilt control
- 8-A motor driver for mirror assembly fold
- 16-mOhm power switch for mirror heater
- Electrochromic mirror driver
- Three 300-mA LED drivers
- LIN interface for communication
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DRV8873-Q1 — Automotive, current sensing 40V, 10A H-bridge motor driver with integrated current feedback
データシート: PDF | HTMLDRV8906-Q1 — Automotive, 40V, 6A 6 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics
データシート: PDF | HTMLTLIN1028-Q1 — 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Automotive Full-Featured Side Mirror Module Reference Design | PDF | HTML | 2020年 8月 28日 |