TLIN1028-Q1 は、LIN 2.2AISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータとを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。
この LIN システム・ベース・チップ (SBC) は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70mA (D) または 125mA (DRB および DDA) の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。TLIN1028-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。TLIN1028-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN1028D-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
TLIN1028DDA-Q1 | HSOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
TLIN1028DRB-Q1 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision A (July 2020) to Revision B (June 2022)