TIDA-020026
TIDA-020026
TIDA-020026
概要
このリファレンス・デザインは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールのような車載ヘッドライト・アプリケーションで、ヘッドライトの動的なレベル合わせと角度調整を目的として、2 個のステッパ・モーターを駆動および制御するソリューションの詳細を示します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム・ベーシス・チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ・モーター・ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ 開発キットと組み合わせて使用します。
特長
- 最大 1A のモータ電流
- CISPR25 準拠
- 高集積ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM296.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8889-Q1 — 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
データシート: PDF | HTMLシステム ベース チップ (SBC)
TLIN1028-Q1 — 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1