ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TCAN2857-Q1

プレビュー

Automotive CAN FD SIC and LIN System Basis Chip (SBC) with partial networking

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, CAN FD SIC, LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, CAN FD SIC, LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • ISO 11898-2:2024 準拠の CAN FD (フレキシブル データ) 要件に適合、信号改善機能 (SIC) を含む
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987–4:2024 準拠、および SAEJ2602 LIN 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全品質管理
  • 最大 3 つのレギュレータでシステムの電源管理を簡素化
    • 3.3V または 5V MCU 向けに最大 250mA をサポートする低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (VCC1)
    • バッテリ短絡保護機能付きで外部へ最大 200mA を供給する 5V LDO レギュレータ (VCC2)
    • 外付け PNP トランジスタ制御、最大 350mA で 1.8V、2.5V、3.3V、5V をサポート (VEXCC)
  • スリープ モードから複数の方法でウェーク可能
    • CAN および LIN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • オプション、CAN 選択式ウェークアップ フレーム (WUF) 機能 (部分的ネットワーキング)
    • WAKE ピンによるローカル ウェークアップ (LWU)
      • HSS4 での周期的センシング ウェークアップをサポート
    • SW ピンを使ったるデジタル ウェークアップ
  • 150mA までの負荷に対応する 4 個のハイサイド スイッチ
  • 保護および診断機能
    • タイムアウト、ウィンドウ、および Q&A ウォッチドッグをサポート
    • レギュレータ出力について低電圧 (UV)、過電圧 (OV)、短絡監視

    • フェイルセーフ出力 (LIMP)

    • VSUP および VHSS の UV 監視、VHSS の OV 監視

    • 高度な CAN バス障害診断

    • CAN バスの障害耐性:±58V

    • システム レベルの ESD 保護を内蔵

  • ユーザーがアクセス可能な EEPROM によりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた QFN (32) パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • ISO 11898-2:2024 準拠の CAN FD (フレキシブル データ) 要件に適合、信号改善機能 (SIC) を含む
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987–4:2024 準拠、および SAEJ2602 LIN 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全品質管理
  • 最大 3 つのレギュレータでシステムの電源管理を簡素化
    • 3.3V または 5V MCU 向けに最大 250mA をサポートする低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (VCC1)
    • バッテリ短絡保護機能付きで外部へ最大 200mA を供給する 5V LDO レギュレータ (VCC2)
    • 外付け PNP トランジスタ制御、最大 350mA で 1.8V、2.5V、3.3V、5V をサポート (VEXCC)
  • スリープ モードから複数の方法でウェーク可能
    • CAN および LIN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • オプション、CAN 選択式ウェークアップ フレーム (WUF) 機能 (部分的ネットワーキング)
    • WAKE ピンによるローカル ウェークアップ (LWU)
      • HSS4 での周期的センシング ウェークアップをサポート
    • SW ピンを使ったるデジタル ウェークアップ
  • 150mA までの負荷に対応する 4 個のハイサイド スイッチ
  • 保護および診断機能
    • タイムアウト、ウィンドウ、および Q&A ウォッチドッグをサポート
    • レギュレータ出力について低電圧 (UV)、過電圧 (OV)、短絡監視

    • フェイルセーフ出力 (LIMP)

    • VSUP および VHSS の UV 監視、VHSS の OV 監視

    • 高度な CAN バス障害診断

    • CAN バスの障害耐性:±58V

    • システム レベルの ESD 保護を内蔵

  • ユーザーがアクセス可能な EEPROM によりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた QFN (32) パッケージ

TCAN285x-Q1 は、選択式ウェークアップ機能をサポートする CAN FD (コントロール エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応 SIC トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。TCAN2857-Q1 には、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバが搭載されています。この CAN FD SIC トランシーバは、最高 8Mbps のデータ レートをサポートし、LIN トランシーバは、最高 200kbps の高速モード データ レートをサポートしています。VCC1 LDO は、最大 250mA の電流で 3.3V または 5V ±2% を供給し、デジタル IO ロジック レベルを決定します。より多くの電流が必要な場合、外付け PNP トランジスタを使用して、最大 350mA で、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧をサポートできます。VCC2 LDO は、最大 200mA で 5V を供給します。

TCAN285x-Q1 には、LIMP、3 つのローカル ウェーク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用して、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC を制御できます。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているので、電源変動後の大がかりな再プログラミングを回避できます。WAKE1 および WAKE2 は、ピン間の内部スイッチをオンにして、外部 VBAT 監視をイネーブルにできます。WAKE3 は、周期的センシング ウェークがイネーブルの場合、ハイサイド スイッチのいずれかの組み合わせに対する直接駆動制御ピンとして構成できます。

TCAN285x-Q1 は、選択式ウェークアップ機能をサポートする CAN FD (コントロール エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応 SIC トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。TCAN2857-Q1 には、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバが搭載されています。この CAN FD SIC トランシーバは、最高 8Mbps のデータ レートをサポートし、LIN トランシーバは、最高 200kbps の高速モード データ レートをサポートしています。VCC1 LDO は、最大 250mA の電流で 3.3V または 5V ±2% を供給し、デジタル IO ロジック レベルを決定します。より多くの電流が必要な場合、外付け PNP トランジスタを使用して、最大 350mA で、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧をサポートできます。VCC2 LDO は、最大 200mA で 5V を供給します。

TCAN285x-Q1 には、LIMP、3 つのローカル ウェーク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用して、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC を制御できます。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているので、電源変動後の大がかりな再プログラミングを回避できます。WAKE1 および WAKE2 は、ピン間の内部スイッチをオンにして、外部 VBAT 監視をイネーブルにできます。WAKE3 は、周期的センシング ウェークがイネーブルの場合、ハイサイド スイッチのいずれかの組み合わせに対する直接駆動制御ピンとして構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Request more information

The full data sheet and additional resources are available. Request now

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN285x-Q1 車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベース チップ (SBC)、ウェーク入力およびハイサイド スイッチ付き データシート PDF | HTML 2024年 11月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN284XEVM — TCAN284x evaluation module

The TCAN284XEVM is an evaluation module that supports testing any CAN and LIN integrated system basis chip (SBC) within the TCAN284xx and TCAN285xx families of devices. All IC signals are available on the board, and device features are accessible through the board's components.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ