TLIN1028EVM
TLIN1028 Evaluation Module
TLIN1028EVM
概要
This EVM can be used to evaluate the TLIN1028x family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J6 and J9 connectors, along with VBAT and GND to make easy connections to real LIN systems. All logic signals are available through headers and test points, and modes are easily transitioned through the placement of the correct jumpers.
特長
- Provides access to LIN bus, TXD, and RXD pins
- Standby and Sleep mode can be easily accessed and transitioned via headers
- Silkscreen is labeled thoroughly for easy use
- Test points connected to RESET pin for monitoring
- RXD Pull-up header to provide voltage for RXD pin
システム ベース チップ (SBC)
購入と開発の開始
評価ボード
TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム・ベース・チップ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2