データシート
TLIN1028S-Q1
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠 (SLLA495 を参照)
- 機能安全対応
- 12V アプリケーションをサポート
- 広い動作範囲
- LIN バスのフォルト保護:±58V
- 3.3V または 5V 対応の LDO 出力
- スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
- LIN バス または EN ピン経由のローカル・ウェイクアップ
- 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
- 保護機能:
- ESD 保護、VSUP 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- 最大 70mA の VCC ソース
- SOIC (8) パッケージで供給
TLIN1028S-Q1 は、LIN 2.2AISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータとを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。
LIN は単線式の双方向バスであり、データ・レートが最大 20kbps の低速車載ネットワークで一般に使用されています。本 LIN レシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1028S-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。 TLIN1028S-Q1 は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70mA の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN1028S-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLIN1028S-Q1 車載用 70mA システム・ベース・チップ (SBC) データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 |
* | エラッタ | TLIN1028S-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点