TCAN4550EVM
TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
TCAN4550EVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、SPI から CAN FD への接続を行うコントローラとトランシーバのソリューションである TCAN4550 を評価できます。 CAN バス信号は、DB9 コネクタ (またはヘッダ ピン) 経由で簡単にアクセスでき、デジタル インターフェイス (SPI ラインと GPIO) は単一の 2 列ヘッダ経由でアクセスできます。 このデバイスへの入力クロックは、オンボードの水晶振動子または外部のシングルエンド クロック ソース (供給源) から供給できます。
特長
-
CAN バス、SPI、クロック、すべての GPIO 信号にアクセス可能
クロック入力として、オンボード水晶振動子、または外部クロック ソース (供給源) のどちらかを使用する構成が可能
複数のジャンパを使用して、CAN バスの終端をイネーブル / ディスエーブルにすることが可能複数のステータス LED は基板の電源ステータスと GPIO ピンの状態を表示
複数の CAN トランシーバ
システム ベース チップ (SBC)
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価モジュール
ドライバまたはライブラリ
SLLC469 — TCAN4550 Demo Software
SLLC469 — TCAN4550 Demo Software
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 28 7 2020
製品
システム ベース チップ (SBC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc469 or www.ti.com/lit/xx/sllc469b/sllc469b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC469. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7