ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TCAN2847-Q1

アクティブ

パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)

製品詳細

Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD, LIN Number of channels 2 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 800 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 LDO 3 LDO Vout (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD, LIN Number of channels 2 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 800 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 LDO 3 LDO Vout (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • ISO 11898-2:2024 準拠の CAN FD (フレキシブル データ) 要件に適合
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987–4:2024 準拠、および SAEJ2602 LIN 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全品質管理
  • 最大 3 つのレギュレータでシステムの電源管理を簡素化
    • 3.3V または 5V MCU 向けに最大 250mA をサポートする低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (VCC1)
    • バッテリ短絡保護機能付きで外部へ最大 200mA を供給する 5V LDO レギュレータ (VCC2)
    • 外付け PNP トランジスタの制御、1.8V、2.5V、3.3V、5V で最大 350mA をサポート (VEXCC)
  • スリープ モードから複数の方法でウェーク可能
    • CAN および LIN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • オプション、CAN 選択式ウェークアップ フレーム (WUF) 機能 (部分的ネットワーキング)
    • WAKE ピンを使用するローカルウェークアップ (LWU)
      • HSS4 での周期的センシング ウェークアップをサポート
    • SW ピンを使ったるデジタル ウェークアップ
  • 150mA までの負荷に対応する 4 個のハイサイド スイッチ
  • 保護および診断機能
    • タイムアウト、ウィンドウ、Q&A ウォッチドッグをサポート
    • レギュレータ出力で低電圧 (UV)、過電圧 (OV)、短絡監視
    • フェイルセーフ出力 (LIMP)
    • VSUP および VHSS の UV 監視、VHSS の OV 監視
    • 高度な CAN バス障害診断
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • システム レベルの ESD 保護を内蔵
  • ユーザーがアクセス可能な EEPROM によりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた QFN (32) パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • ISO 11898-2:2024 準拠の CAN FD (フレキシブル データ) 要件に適合
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987–4:2024 準拠、および SAEJ2602 LIN 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全品質管理
  • 最大 3 つのレギュレータでシステムの電源管理を簡素化
    • 3.3V または 5V MCU 向けに最大 250mA をサポートする低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (VCC1)
    • バッテリ短絡保護機能付きで外部へ最大 200mA を供給する 5V LDO レギュレータ (VCC2)
    • 外付け PNP トランジスタの制御、1.8V、2.5V、3.3V、5V で最大 350mA をサポート (VEXCC)
  • スリープ モードから複数の方法でウェーク可能
    • CAN および LIN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • オプション、CAN 選択式ウェークアップ フレーム (WUF) 機能 (部分的ネットワーキング)
    • WAKE ピンを使用するローカルウェークアップ (LWU)
      • HSS4 での周期的センシング ウェークアップをサポート
    • SW ピンを使ったるデジタル ウェークアップ
  • 150mA までの負荷に対応する 4 個のハイサイド スイッチ
  • 保護および診断機能
    • タイムアウト、ウィンドウ、Q&A ウォッチドッグをサポート
    • レギュレータ出力で低電圧 (UV)、過電圧 (OV)、短絡監視
    • フェイルセーフ出力 (LIMP)
    • VSUP および VHSS の UV 監視、VHSS の OV 監視
    • 高度な CAN バス障害診断
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • システム レベルの ESD 保護を内蔵
  • ユーザーがアクセス可能な EEPROM によりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた QFN (32) パッケージ

TCAN284x-Q1 は、選択式ウェークアップ機能をサポートする CAN FD (コントロール エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。TCAN2847x-Q1 には、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバが搭載されています。この CAN FD トランシーバは最高 8Mbps のデータ レートをサポートし、LIN トランシーバは最高 200kbps の高速モード データ レートをサポートしています。VCC1 LDO は、最大 250mA の電流で 3.3V または 5V ±2% を供給し、デジタル IO ロジック レベルを決定します。より多くの電流が必要な場合、外付け PNP トランジスタを使用して、最大 350mA で、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧をサポートできます。VCC2 LDO は、最大 200mA で 5V を供給します。

TCAN284x-Q1 には、LIMP、3 つのローカル ウェーク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用して、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC を制御できます。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているので、電源変動後の大がかりな再プログラミングを回避できます。WAKE1 および WAKE2 は、ピン間の内部スイッチをオンにして、外部 VBAT 監視をイネーブルにできます。WAKE3 は、周期的センシング ウェークがイネーブルの場合、ハイサイド スイッチのいずれかの組み合わせに対する直接駆動制御ピンとして構成できます。

TCAN284x-Q1 は、選択式ウェークアップ機能をサポートする CAN FD (コントロール エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。TCAN2847x-Q1 には、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバが搭載されています。この CAN FD トランシーバは最高 8Mbps のデータ レートをサポートし、LIN トランシーバは最高 200kbps の高速モード データ レートをサポートしています。VCC1 LDO は、最大 250mA の電流で 3.3V または 5V ±2% を供給し、デジタル IO ロジック レベルを決定します。より多くの電流が必要な場合、外付け PNP トランジスタを使用して、最大 350mA で、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧をサポートできます。VCC2 LDO は、最大 200mA で 5V を供給します。

TCAN284x-Q1 には、LIMP、3 つのローカル ウェーク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用して、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC を制御できます。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているので、電源変動後の大がかりな再プログラミングを回避できます。WAKE1 および WAKE2 は、ピン間の内部スイッチをオンにして、外部 VBAT 監視をイネーブルにできます。WAKE3 は、周期的センシング ウェークがイネーブルの場合、ハイサイド スイッチのいずれかの組み合わせに対する直接駆動制御ピンとして構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

機能安全関連資料が入手可能です。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCAN2845-Q1 アクティブ パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC) Similar device without LIN
新規 TCAN2857-Q1 アクティブ Automotive CAN FD SIC and LIN system basis chip (SBC) with partial networking Similar device with CAN SIC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN284x-Q1 車載用 CAN FD および LIN システム ベース チップ (SBC)、ウェーク入力およびハイサイド スイッチ付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション概要 SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション概要 システム ベース チップ (SBC) 101: CAN と LIN の SBC 入門ガ イド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション概要 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション・ノート 特定の TI ミッドレンジ SBC のチャネル拡張機能を利用した CAN/LIN チャネルの増設 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
製品概要 System Basis Chips (SBCs) 101 - Exploration of TI's SBC Portfolio PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート CAN SBC のウェークアップ方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 11日
アプリケーション・ノート TCAN284xx and TCAN285xx High Level Overview PDF | HTML 2025年 4月 9日
アプリケーション・ノート Firmware Guide for TCAN24xx and TCAN28xx Devices PDF | HTML 2025年 4月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN284XEVM — TCAN284x 評価基板

TCAN284XEVM は、TCAN284xx および TCAN285xx の各デバイスファミリ内にある各種 CAN と LIN に対応する統合型システムベーシスチップ (SBC) のテストをサポートする評価基板です。すべての IC 信号に基板上でアクセスできるほか、基板の部品を使用してデバイスの機能にアクセスすることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

SBC-MCU-POWER-DESIGN Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TCAN28XX-Q1-DESIGN Automotive CAN FD / CAN SIC and LIN System Basis Chip (SBC) with partial networking

TCAN28XX-Q1 FUNCTIONAL SAFETY DOCS
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian