ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TLIN1431-Q1

アクティブ

車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ)

製品詳細

Protocols LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 200000 Rating Automotive
Protocols LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 200000 Rating Automotive
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • LIN (Local Interconnect Network) 物理層仕様 (LIN 2.2A、ISO 17987–4:2016、SAE J2602:2021) に準拠
  • ウォッチドッグ・スーパーバイザが内蔵され、ピンまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) により構成可能
  • 12V アプリケーションをサポートする拡張機能
    • LIN バスのフォルト保護:±58V
    • 12V 電源で 125mA をサポートする 3.3V ( TLIN14313-Q1) または 5V ( TLIN14315-Q1) LDO 出力
    • 10 ビット PWM またはタイマで制御された開放負荷および短絡検出機能を備えたハイサイド・スイッチ
    • ハイサイド・スイッチとして構成可能な LIMP ピン
    • 各種の入力スレッショルドまたは方法に対応した構成可能 WAKE ピン
    • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
      • LIN バス
      • WAKE 経由のローカル・ウェイクアップ
        • 周期的および静的センシング
  • 保護機能
    • ESD 保護
    • VSUP と VCC の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
  • バッテリ電圧モニタ内蔵
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリードレス QFN (20) パッケージで供給
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • LIN (Local Interconnect Network) 物理層仕様 (LIN 2.2A、ISO 17987–4:2016、SAE J2602:2021) に準拠
  • ウォッチドッグ・スーパーバイザが内蔵され、ピンまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) により構成可能
  • 12V アプリケーションをサポートする拡張機能
    • LIN バスのフォルト保護:±58V
    • 12V 電源で 125mA をサポートする 3.3V ( TLIN14313-Q1) または 5V ( TLIN14315-Q1) LDO 出力
    • 10 ビット PWM またはタイマで制御された開放負荷および短絡検出機能を備えたハイサイド・スイッチ
    • ハイサイド・スイッチとして構成可能な LIMP ピン
    • 各種の入力スレッショルドまたは方法に対応した構成可能 WAKE ピン
    • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
      • LIN バス
      • WAKE 経由のローカル・ウェイクアップ
        • 周期的および静的センシング
  • 保護機能
    • ESD 保護
    • VSUP と VCC の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
  • バッテリ電圧モニタ内蔵
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリードレス QFN (20) パッケージで供給

TLIN1431x-Q1 は、ウォッチドッグ、ハイサイド・スイッチ、リンプ・ホーム機能、詳細な設定が可能な WAKE 入力ピンを統合した LIN (Local Interconnect Network) システム・ベーシス・チップ (SBC)です。本デバイスは、制御方式 (ピンまたは シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)) を起動時に自動的に決定します。いずれの制御方式でも、ウォッチドッグはデフォルトでウィンドウ・ウォッチドッグに設定されていますが、柔軟性を高めるために、SPI 制御を使う場合には、20 種類を超える時間ウィンドウを持つウィンドウ・ウォッチドッグまたはタイムアウト・ウォッチドッグとして本デバイスを設定できます。

本 LIN トランシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に 200kbps の高速モードを備えています。オンボード LED 用として、診断機能付きハイサイド・スイッチが用意されています。高度に設定可能な WAKE ピンは、周期的センシング用にハイサイド・スイッチと組み合わせて使えるため、ECU のスリープ電流を低減できます。WKRQ/INH ピンは、デジタル・ウェイク出力 (WKRQ) として、または VSUP に基づく禁止 (INH) 信号による外部電源用イネーブル・ピンとして構成できます。

space

TLIN1431x-Q1 は、ウォッチドッグ、ハイサイド・スイッチ、リンプ・ホーム機能、詳細な設定が可能な WAKE 入力ピンを統合した LIN (Local Interconnect Network) システム・ベーシス・チップ (SBC)です。本デバイスは、制御方式 (ピンまたは シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)) を起動時に自動的に決定します。いずれの制御方式でも、ウォッチドッグはデフォルトでウィンドウ・ウォッチドッグに設定されていますが、柔軟性を高めるために、SPI 制御を使う場合には、20 種類を超える時間ウィンドウを持つウィンドウ・ウォッチドッグまたはタイムアウト・ウォッチドッグとして本デバイスを設定できます。

本 LIN トランシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に 200kbps の高速モードを備えています。オンボード LED 用として、診断機能付きハイサイド・スイッチが用意されています。高度に設定可能な WAKE ピンは、周期的センシング用にハイサイド・スイッチと組み合わせて使えるため、ECU のスリープ電流を低減できます。WKRQ/INH ピンは、デジタル・ウェイク出力 (WKRQ) として、または VSUP に基づく禁止 (INH) 信号による外部電源用イネーブル・ピンとして構成できます。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN1431x-Q1 車載用 LIN SBC、ハイサイド・スイッチおよびウォッチドッグ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 5日
技術記事 システム ベース チップ 101 - CAN、CAN FD、LIN SBC 入門ガイ ド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 25日
技術記事 系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 10日
技術記事 시스템 기반 칩 101 - CAN, CAN FD 및 LIN SBC에 대한 초보자 가이드 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 8日
アプリケーション概要 Full-Featured Automotive Side Mirror PDF | HTML 2024年 3月 15日
機能安全情報 TLIN1431x-Q1 Functional Safety Manual PDF | HTML 2022年 12月 13日
機能安全情報 TLIN1431-Q1 Functional Safety Analysis Report Summary (FMEDA) PDF | HTML 2022年 12月 6日
ユーザー・ガイド TLIN1431EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 23日
アプリケーション・ノート TLIN1431-Q1 Startup Guide PDF | HTML 2022年 6月 7日
証明書 TLIN1431EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 9日
機能安全情報 TLIN1431-Q1 Functional Safety Report PDF | HTML 2022年 1月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板

この評価基板 (EVM) を使用すると、TLIN14315RGY と TLIN14313RGYを含め、TLIN1431-Q1 ファミリの各種デバイスを評価できます。すべての IC 信号に基板上でアクセスできるほか、基板上の機能を使用して TLIN1431-Q1 の機能にアクセスすることもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ