TCAN4551-Q1
- AEC Q100:車載アプリケーション用に認定済み
- 温度グレード 1:-40°C~125°C、TA
- CAN FD トランシーバとシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を内蔵した CAN FD コントローラ
- ISO 11898-1:2015 と Bosch M_CAN リビジョン 3.2.1.1 の両方をサポートする CAN FD コントローラ
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 最高 18MHz の SPI クロック速度で、最高 8Mbps の CAN FD データ・レートをサポート
- Classic CAN と後方互換
- 通常、スタンバイ、スリープ、フェイルセーフの各動作モードを使用可能
- マイクロプロセッサ用の 1.8V、3.3V~5V の入出力ロジックのサポート
- CAN バスでの広い動作範囲
- ±58V のバス障害保護
- ±12V 同相
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
(動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷) - 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
TCAN4551-Q1 は、最高 8Mbps のデータ・レートをサポートする CAN FD トランシーバを内蔵した CAN FD コントローラです。この CAN FD コントローラは、ISO11898-1:2015 高速コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) データ・リンク層の仕様と、ISO11898–2:2016 高速 CAN 仕様の物理層の要件を満たしています。TCAN4551-Q1 は、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を経由して、CAN バスとシステム・プロセッサとの間のインターフェイスとして機能し、Classic CAN と CAN FD の両方をサポートします。これにより、CAN および CAN FD のポートの拡張や CAN FD をサポートしていないプロセッサでの CAN のサポートが可能になります。TCAN4551-Q1 は、CAN FD トランシーバの機能 (バスへの差動送信、バスからの差動受信) を提供します。 このデバイスは、ローカル・ウェイクアップ (LWU) によるウェイクアップと、ISO11898-2:2016 ウェイクアップ・パターン (WUP) を実装した CAN バスを使用するウェイクアップをサポートしています。
このデバイスには多くの保護機能が組み込まれているため、デバイスと CAN バスの堅牢性を確保できます。このような保護機能の例として、フェイルセーフ機能、内部ドミナント状態タイムアウト広いバス動作範囲などが挙げられます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN4551-Q1 車載用コントローラ・エリア・ネットワーク・フレキシブル・データ・レート (CAN FD) コントローラ、トランシーバ内蔵 データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 8月 12日 |
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | TCAN455x Clock Optimization and Design Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | TCAN4550 Watchdog Configuration Guide | 2019年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、SPI から CAN FD への接続を行うコントローラとトランシーバのソリューションである TCAN4550 を評価できます。 CAN バス信号は、DB9 コネクタ (またはヘッダ ピン) 経由で簡単にアクセスでき、デジタル インターフェイス (SPI ラインと GPIO) は単一の 2 列ヘッダ経由でアクセスできます。 このデバイスへの入力クロックは、オンボードの水晶振動子または外部のシングルエンド クロック ソース (供給源) から供給できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。