JAJSVN6 November 2024 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCAN28453RHBRQ1 TCAN28453RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
PTCAN28455RHBRQ1 TCAN28455RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
PTCAN28473RHBRQ1 TCAN28473RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
PTCAN28475RHBRQ1 TCAN28475RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAN28453RHBRQ1 PTCAN28453RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
TCAN28455RHBRQ1 PTCAN28455RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
TCAN28473RHBRQ1 PTCAN28473RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
TCAN28475RHBRQ1 PTCAN28475RHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |