JAJSVN6 November 2024 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
ADVANCE INFORMATION
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
レギュレータ出力について低電圧 (UV)、過電圧 (OV)、短絡監視
フェイルセーフ出力 (LIMP)
VSUP および VHSS の UV 監視、VHSS の OV 監視
高度な CAN バス障害診断
CAN バスの障害耐性:±58V
システム レベルの ESD 保護を内蔵