JAJSPJ6
December 2022
TCAN3403-Q1
,
TCAN3404-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device Comparison
6
Pin Configuration and Functions
7
Device and Documentation Support
7.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
7.2
サポート・リソース
7.3
Trademarks
7.4
静電気放電に関する注意事項
7.5
用語集
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
8.1
Tape and Reel Information
8.2
Mechanical Data
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|8
MSOI002K
DRB|8
MPDS118K
DDF|8
MPDS569C
サーマルパッド・メカニカル・データ
DRB|8
QFND619
発注情報
jajspj6_oa
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
3.3V 単一電源動作
5V レギュレータが不要、BOM コストと PCB 面積の削減を実現
ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
TCAN3403-Q1:I/O 電圧範囲のサポート:
1.7V~3.6V
レシーバの同相入力電圧:±12V
保護機能:
低電圧保護
TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
動作モード:
通常モード
リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
超消費電力シャットダウン・モード:
TCAN3404-Q1 のみ
電源非接続時の最適化された挙動
バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したウェッタブル・フランク付きリードレス VSON-8 パッケージ