JAJSPJ6 December   2022 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Device Comparison
  6. 6Pin Configuration and Functions
  7. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 Trademarks
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  8. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 8.1 Tape and Reel Information
    2. 8.2 Mechanical Data

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TCAN3403-Q1 および TCAN3404-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす 3.3V CAN FD トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに使用できます。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。TCAN3403-Q1 には VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換が搭載されているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V のロジック・レベルに直接接続できます。TCAN3404-Q1 にはシャットダウン機能があり、すべてのブロックの電源がオフになり、デバイスは超低消費電力モードに移行します。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバには、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、および電源低電圧検出機能が備わっています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのデバイスは、業界標準の SOIC-8、VSON-8、および省スペースの小型 SOT-23 パッケージで提供されています。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)本体サイズ (公称)

TCAN3403-Q1

TCAN3404-Q1

SOIC (D)4.90mm × 3.91mm
VSON (DRB)3.00mm × 3.00mm
SOT-23 (DDF)2.90mm × 1.60mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
概略回路図