JAJSPJ6 December 2022 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN3403-Q1 および TCAN3404-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす 3.3V CAN FD トランシーバです。
このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに使用できます。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。TCAN3403-Q1 には VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換が搭載されているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V のロジック・レベルに直接接続できます。TCAN3404-Q1 にはシャットダウン機能があり、すべてのブロックの電源がオフになり、デバイスは超低消費電力モードに移行します。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。
このトランシーバには、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、および電源低電圧検出機能が備わっています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのデバイスは、業界標準の SOIC-8、VSON-8、および省スペースの小型 SOT-23 パッケージで提供されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN3403-Q1 TCAN3404-Q1 | SOIC (D) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (DRB) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOT-23 (DDF) | 2.90mm × 1.60mm |