JAJSU80 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TDA4VEN/TDA4AEN (別名 TDA4-Entry) プロセッサ ファミリは、Jacinto™ 7 車載グレード ファミリのヘテロジニアス Arm ® プロセッサを拡張したもので、先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションを対象としています。TDA4VEN/TDA4AEN は、組込みディープ ラーニング (DL)、ビデオ、ビジョン処理、3D グラフィックス アクセラレーション、ディスプレイ インターフェイス、広範な車載ペリフェラルおよびネットワーク オプションを備えており、NCAP フロント カメラやエントリレベルの駐車支援システムなど、コストと消費電力に制約のある一連の車載アプリケーション向けに構築されています。コストが最適化された TDA4VEN/TDA4AEN は、高いレベルのシステム統合によって、従来型とディープ ラーニングの両方のアルゴリズムで最適な性能の計算を業界最高の電力 / 性能比で実行し、スタンドアロン電子制御ユニット (ECU) の複数のセンサ モダリティをサポートする先進の車載用プラットフォームの拡張性とコスト低減を実現できます。
TDA4VEN/TDA4AEN は、64 ビット アーキテクチャを採用した最大 4 個の Arm® Cortex®-A53 コア、画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータを搭載したビジョン処理アクセラレータ (VPAC)、ディープ ラーニング (DL)、高密度オプティカルフロー (DOF) ビデオおよび3D グラフィックス アクセラレータ、Cortex®-R5F MCU アイランド コア、 デバイスおよびランタイム管理用の 2 つの Cortex®-R5Fコアを搭載しています。Cortex-A53 は、Linux アプリケーションに必要な強力なコンピューティング エレメントを提供すると同時に、従来のビジョン コンピューティングに基づくアルゴリズムの実装も提供します。既存の世界最先端の ISP に基づいて構築された テキサス・インスツルメンツの第 7 世代 ISP は、より広範なセンサ スイートを処理する柔軟性、より深いビット深度のサポート、分析アプリケーションを対象とした機能を備えています。主要なコアとして、TIの高密度オプティカルフロー (DOF) アクセラレータに加えて、2 個の「C7x」次世代 DSP があります。この DSP はスカラ コアとベクタ コアを搭載しており、専用の「MMA」ディープ ラーニング アクセラレータと大容量 2.25MB L2 メモリの組み合わせにより、一般的な車載用のワースト ケースの接合部温度である 125℃で動作したときに、業界最小のパワー エンベロープで 4 演算/秒 (TOPS) までのパフォーマンスを実現します。
TDA4VEN/TDA4AEN は、PCIe Gen-3 (1L) 、および、 TSN をサポートする 1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートを備えた 3 ポートのギガビット イーサネット スイッチなどの高速 IO を内蔵しています。さらに、TDA4VEN/TDA4AEN には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD、4 つの CSI2.0 カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。TDA4VEN/TDA4AEN は、内蔵の HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、消費電力が重要となるポータブル アプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。内蔵の診断および安全機能は、 SoC レベルで ASIL-B までの動作をサポートしています (ASIL-D の決定論的レベル) 。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
XJ722S5 | AMW (FCBGA、594)、VCA | 18mm × 18mm |
TDA4VEN...Q1 | AMW (FCBGA、594)、VCA | 18mm × 18mm |
TDA4AEN...Q1 | AMW (FCBGA、594)、VCA | 18mm × 18mm |