JAJSPJ8A december 2022 – august 2023 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | ALZ PIN [4] |
---|---|---|---|
MCU_ADC0_AIN0 | A | ADC Input 0 | L25 |
MCU_ADC0_AIN1 | A | ADC Input 1 | K25 |
MCU_ADC0_AIN2 | A | ADC Input 2 | M24 |
MCU_ADC0_AIN3 | A | ADC Input 3 | L24 |
MCU_ADC0_AIN4 | A | ADC Input 4 | L27 |
MCU_ADC0_AIN5 | A | ADC Input 5 | K24 |
MCU_ADC0_AIN6 | A | ADC Input 6 | M27 |
MCU_ADC0_AIN7 | A | ADC Input 7 | M26 |