JAJSPJ8A december 2022 – august 2023 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | Input low-level threshold | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VILSS | Input low-level threshold steady state | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VIH | Input high-level threshold | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VIHSS | Input high-level threshold steady state | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VHYS | Input Hysteresis Voltage | 200 | mV | |||
IIN | Input Leakage Current | VI = 1.8 V or 0 V | ±10 | µA |