プロセッサ・コア:
- 2 つの C7x 浮動小数点、ベクタ DSP、最高 1.0GHz、160GFLOPS、512GOPS
- ディープ・ラーニング用マトリクス乗算アクセラレータ (MMA)、1.0GHz で最大 8TOPS (8b)
- 画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータによるビジョン処理アクセラレータ (VPAC)
- 深度およびモーション処理アクセラレータ (DMPAC)
- デュアル 64 ビット Arm®Cortex®-A72 マイクロプロセッサ・サブシステム、最大 2GHz
- デュアル・コア Cortex®-A72 クラスタごとに 1MB の共有 L2 キャッシュ
- Cortex®-A72 コアごとに 32KB L1 D キャッシュと 48KB L1 I キャッシュ
- 最大 6 つの Arm®Cortex®-R5F MCU、最大 1.0GHz
- 16K I キャッシュ、16K D キャッシュ、64K L2 TCM
- 分離された MCU サブシステムに 2 つの Arm®Cortex®-R5F MCU
- 汎用コンピューティング・パーティションに 4 つ (TDA4VE) または 2 つ (TDA4AL / TDA4VL) の Arm®Cortex®-R5F MCU
- GPU IMG BXS-4-64、256KB キャッシュ、最大 800MHz、50GFLOPS、4GTexels/s (TDA4VE および TDA4VL)
- ほぼ最大限の処理権限をサポートするカスタム設計された相互接続構造
メモリ・サブシステム:
- 最大 4MB のオンチップ L3 RAM、ECC およびコヒーレンシ機能付き
- ECC エラー保護
- 共有コヒーレント・キャッシュ
- 内部 DMA エンジンをサポート
- ECC 付き、最大 2 つの外部メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
- LPDDR4 メモリ・タイプをサポート
- 最大 4266MT/s の速度をサポート
- インライン ECC 付きで EMIF あたり最大 17GB/s の 2 つ (TDA4VE) または 1 つ (TDA4AL/TDA4VL) の 32 ビット・データ・バス
- 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
- MAIN ドメインの 1 つ (TDA4AL/TDA4VL) または 2 つ (TDA4VE) の 512KB のオンチップ SRAM、ECC 保護付き
機能安全:
- 機能安全準拠製品向け (一部の部品番号でのみ対応)
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 機能安全システムの設計に役立つ資料を入手可能、ASIL-D/SIL-3 までを対象
- 決定論的対応能力、ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、MCU ドメイン向け ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、MAIN ドメイン向け ASIL-B/SIL-2 までを対象
- ハードウェア整合性、MAIN ドメインの拡張 MCU (EMCU) 部分向け ASIL-D/SIL-3 までを対象
- 安全関連認証
デバイスのセキュリティ (一部の部品番号のみ):
- セキュアなランタイム・サポートによるセキュア・ブート
- お客様がプログラム可能なルート・キー (RSA-4K または ECC-512 まで)
- 組み込みハードウェア・セキュリティ・モジュール
- 暗号化ハードウェア・アクセラレータ – ECC 付き PKA、AES、SHA、RNG、DES、3DES
高速シリアル・インターフェイス:
- 1 つの PCI-Express® (PCIe) Gen3 コントローラ
- コントローラごとに最大 4 つのレーン
- Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s)、Gen3 (8.0GT/s) で動作 (オート・ネゴシエーション付き)
- 1 つの USB 3.0 デュアルロール・デバイス (DRD) サブシステム
- Enhanced SuperSpeed Gen1 ポート
- Type-C スイッチングをサポート
- USB ホスト、USB ペリフェラル、USB DRD として個別に構成可能
- 2 つの CSI2.0 4L RX と 2 つの CSI2.0 4L TX
車載インターフェイス:
- CAN-FD をフルサポートする 20 個のモジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク (MCAN) モジュール
ディスプレイ・サブシステム:
- 1 つ (TDA4AL/TDA4VL) または 2 つ (TDA4VE) の DSI 4L TX (最大 2.5K)
- 1 つの eDP 4L (TDA4VE/TDA4VL)
- 1 つの DPI
オーディオ・インターフェイス:
- 5 個のマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (MCASP) モジュール
ビデオ・アクセラレーション:
- TDA4VE:H.264/H.265 エンコード / デコード (最大 480MP/s)
- TDA4AL:H.264/H.265 エンコードのみ (最大 480MP/s)
- TDA4VL:H.264/H.265 エンコード / デコード (最大 240MP/s)
イーサネット:
フラッシュ・メモリ・インターフェイス:
- 組み込み MultiMediaCard インターフェイス (eMMC™ 5.1)
- 1 つの Secure Digital® 3.0/Secure Digital Input Output 3.0 インターフェイス (SD3.0/SDIO3.0)
- 2 つの同時フラッシュ・インターフェイスを以下のように構成
- 1 つの OSPI または HyperBus™ または QSPI、および
- 1 つの QSPI
システム・オン・チップ (SoC) アーキテクチャ:
- 16nm FinFET テクノロジ
- 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、770 ピンの FCBGA (ALZ)
コンパニオン・パワー・マネージメント IC (PMIC):
- ASIL-D/SIL-3 までの機能安全準拠サポートを対象
- 柔軟なマッピングにより各種の使用事例をサポート