JAJSPJ8B December 2022 – December 2024 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
記号または型番の空白は省略されるため、前後の文字は連続して表記されます。
フィールド パラメータ |
フィールドの 説明 |
値 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
マーキング | 注文可能製品 | |||
x | デバイスの開発段階(1) | X | プロトタイプ | |
P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | |||
空白 | 量産出荷中 | |||
BBBBBBB(2) | 基本量産型番 | J721S2(2) | 量産開始前のスーパーセット デバイス | |
TDA4VE88 | セクション 4、製品比較表を参照 | |||
TDA4AL88 | ||||
TDA4VL21 | ||||
z | デバイスの速度 | T | 表 6-1、速度グレードの最大周波数を参照 | |
N | ||||
H | ||||
その他 | 他の速度グレード | |||
Y | デバイス タイプ | G | 汎用 | |
C | 汎用、R5F ロックステップ対応 | |||
0 | 高度セキュリティ(3) 対応 | |||
5 | 高度セキュリティ(3) 対応、R5F ロックステップ対応 | |||
R | 高度セキュリティ プライム(3) 対応、R5F ロックステップ対応 | |||
D | 高度セキュリティ(3) 対応、R5F ロックステップ対応、 お客様による開発キー。量産開始前の J721S2 デバイスでのみ利用可。 |
|||
P | 高度セキュリティ プライム(3) 対応、R5F ロックステップ対応、 お客様による開発キー。量産開始前の J721S2 デバイスでのみ利用可。 |
|||
r | デバイス リビジョン | A または 空白 | SR 1.0 | |
PPP | パッケージ指定子 | ALZ | ALZ FCBGA-N770 (23mm x 23mm) パッケージ | |
c | キャリア識別記号 | 該当なし | 空白 | トレイ |
該当なし | R | テープ アンド リール | ||
Q1 | 車載識別記号 | 空白 | 車載認定は受けていません。 TJ = –40°C~105°C に対応 |
|
Q1 | このデータシートに記載されている例外を除き、AEC-Q100 認定要件に適合。 TJ = –40°C~125°C に対応 |
|||
XXXXXXX | ロットのトレース コード | マークあり | 該当なし | ロットのトレース コード(LTC) |
YYY | 量産コード | マークあり | 該当なし | 量産コード、TI でのみ使用 |
ZZZ | 量産コード | マークあり | 該当なし | 量産コード、TI でのみ使用 |
O | ピン 1 | マークあり | 該当なし | ピン1の指定子 |
G1 | ECAT | マークあり | 該当なし | ECAT—グリーン パッケージ 指定子 |