JAJSPJ8B December 2022 – December 2024 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
モード | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG ビット フィールド |
OSPI0 | OSPI1 |
---|---|---|---|
遅延値 | |||
送信 | |||
1.8V | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x54 | 0x54 |
3.3V | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x55 | 0x5C |
受信 | |||
1.8V、DQS | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x23 | 0x29 |
3.3V、DQS | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x47 | 0x42 |
その他のすべてのモード | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 | 0x0 |
番号 | パラメータ | 説明 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
O15 | tsu(D-LBCLK) | セットアップ時間、D[i:0] 有効からアクティブ LBCLK (DQS) エッジまで(1) | 1.8V、外部ボード ループバック | 0.52 | ns | |
3.3V、外部ボード ループバック | 1.97 | ns | ||||
O16 | th(LBCLK-D) | ホールド時間、アクティブ LBCLK (DQS) エッジから D[i:0] 有効の間(1) | 1.8V、外部ボード ループバック | 1.24 (2) | ns | |
3.3V、外部ボード ループバック | 1.44 (2) | ns | ||||
O17 | tsu(D-DQS) | セットアップ時間、DQS エッジから D[i:0] 遷移まで(1) | 1.8V、DQS | -0.46 | ns | |
3.3V、DQS | -0.66 | ns | ||||
O18 | th(DQS-D) | ホールド時間、DQS エッジから D[i:0] 遷移まで(1) | 1.8V、DQS | 3.59 | ns | |
3.3V、DQS | 8.89 | ns |