JAJSU80 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | AMW PIN [4] |
---|---|---|---|
EHRPWM0_A | IO | EHRPWM Output A | B20, C27, J27 |
EHRPWM0_B | IO | EHRPWM Output B | C20, F24, H27 |
EHRPWM0_SYNCI | I | Sync Input to EHRPWM module from an external pin | C24, H26 |
EHRPWM0_SYNCO | O | Sync Input to EHRPWM module from an external pin | A22, F27 |