JAJSU80 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | AMW PIN [4] |
---|---|---|---|
SPI1_CLK | IO | SPI Clock | H22, M26 |
SPI1_CS0 | IO | SPI Chip Select 0 | H24, L21 |
SPI1_CS1 | IO | SPI Chip Select 1 | A24, K22 |
SPI1_CS2 | IO | SPI Chip Select 2 | H20 |
SPI1_CS3 | I | SPI Chip Select 3 | B24 |
SPI1_D0 | IO | SPI Data 0 | H25, N27 |
SPI1_D1 | IO | SPI Data 1 | J23, M27 |