SPRSP96A March 2024 – September 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | Input Low Voltage | 0.35 × VDDS_OSC0 | V | |||
VIH | Input High Voltage | 0.65 × VDDS_OSC0 | V | |||
VHYS | Input Hysteresis Voltage | 49 | mV | |||
IIN | Input Leakage Current. | VI = 1.8V or VI = 0.0V |
±10 | µA |