DATA SHEET
TFP401x TI PanelBus デジタル・レシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 最高 165MHz のピクセル・レートをサポート (1080p および WUXGA、60Hz を含む)
- Digital Visual Interface (DVI) 仕様に準拠 (1)
- True Color、24 ビット/ピクセル、16.7M 色、1 クロックにつき1 ピクセルまたは 2 ピクセル
- レーザー・トリムされた内部終端抵抗により、最適な固定インピーダンス整合を実現
- 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルまでのスキュー許容
- 4x オーバーサンプリング
- 消費電力の削減 - 3.3V の I/O および電源による 1.8V コア動作 (2)
- 時間差のあるピクセル出力を使用してグランド・バウンスを低減
- TI PowerPAD™ パッケージを使用して低いノイズと優れた消費電力を実現
- TI 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセスを使用した高度なテクノロジー
- TFP401A は HSYNC ジッタ耐性を備えています。 (3)