JAJSOC1H March 2000 – March 2022 TFP401 , TFP401A
PRODUCTION DATA
PowerPAD の高度なパッケージング・テクノロジーにより、クラス最良の消費電力、占有面積、きわめて低いグランド・インダクタンスを実現しています。
TFP401 および TFP401A は、革新的な PanelBus 回路と TI の高度な 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセス・テクノロジーを組み合わせた製品であり、TI の PowerPAD パッケージ・テクノロジーを採用して、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現します。