JAJSRD1B August   2014  – February 2024 THS4541

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:(Vs+) – Vs– = 5V
    6. 6.6 電気的特性:(Vs+) – Vs– = 3 V
    7. 6.7 代表的特性 (5V 単一電源)
    8. 6.8 代表的特性:3V 単一電源
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲:3V~5V
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 特性評価回路の例
    2. 7.2 周波数応答の形状係数
    3. 7.3 I/O ヘッドルームに関する検討事項
    4. 7.4 出力 DC 誤差およびドリフトの計算値と、抵抗の不均衡の影響
    5. 7.5 ノイズ解析
    6. 7.6 高調波歪みに影響を与える要因
    7. 7.7 容量性負荷の駆動
    8. 7.8 熱解析
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 用語とアプリケーションの前提条件
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 差動 I/O
      2. 8.3.2 パワーダウン制御ピン (PD)
        1. 8.3.2.1 電源シャットダウン動作時の特長
      3. 8.3.3 入力オーバードライブ動作
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シングルエンド ソースから差動出力への動作
        1. 8.4.1.1 シングルエンド入力から差動出力への変換における AC 結合信号パスの検討事項
        2. 8.4.1.2 シングルエンドから差動への変換における DC 結合入力信号パスの検討事項
        3. 8.4.1.3 FDA のシングルエンドから差動構成への変換を行うための抵抗設計式
        4. 8.4.1.4 シングルエンドから差動 FDA 構成における入力インピーダンス
      2. 8.4.2 差動入力から差動出力への動作
        1. 8.4.2.1 AC 結合された差動入力から差動出力への設計の問題
        2. 8.4.2.2 DC 結合された差動入力から差動出力への設計の問題
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 Designing Attenuators
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 高性能 ADC とのインターフェイス
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 TINA シミュレーション・モデルの機能
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

AC 結合された差動入力から差動出力への設計の問題

AC 結合の差動ソースで THS4541 を使用する標準的な方法は 2 通りあります。最初の方法は、ソースは差動形式であり、2 つのブロッキング コンデンサを介して結合することができます。2 つ目の方法は、シングルエンドまたは差動ソースのいずれかを使用して、トランス (またはバラン) を介して結合します。図 8-2 に、ブロッキング コンデンサから差動入力への標準的な回路を示します。この設計には、オプションの入力差動終端抵抗 (Rm) が含まれています。この Rm 素子は、入力 Rg 抵抗をスケールアップすると同時に、ソースへの差動入力インピーダンスを低減します。この例では、Rg 素子の差動インピーダンスは合計 200Ω となり、Rm 素子は並列に結合して、正味 100Ω の AC 結合された差動インピーダンスをソースに供給します。この設計は、Rf 素子の値、差動ゲインを設定する Rg、そして、必要に応じて目標の入力インピーダンスを達成させる Rm 素子を選択することで、理想的な出力を得ることができます。また、Rm 素子を除去して、Rg 素子を希望の入力インピーダンスに設定したり、Rf を差動ゲイン (=Rf/Rg) に設定することも可能です。

GUID-A95F9261-0495-4380-8DAF-4655BBBE3DC1-low.gif 図 8-2 AC 結合差動信号を THS4541 に供給するダウンコンバータ ミキサの例

ここで使用している DC バイアスは非常に簡単です。出力 Vocm は入力制御電圧により設定されます。出力コモン モード電圧の DC 電流パスがないため、DC バイアスにより入力ピンのコモン モード動作点も設定されます。

トランス入力カップリングにより、シングルエンドまたは差動ソースのいずれかを THS4541 に結合することができます。また、入力換算ノイズ指数の改善を可能にします。これらの設計は、バラン インターフェイス内でマッチングが必要なソース インピーダンスを想定しています。もっとも簡単な方法を 図 8-3 に示します。この例では、1:2 の巻線比昇圧トランスが 50Ω のソースから使用されています。

GUID-65B801C5-4AB7-4808-9B27-A9A2C981551F-low.gif 図 8-3 入力バラン インターフェイスが THS4541 に差動入力を供給

この例では、この 1:2 の巻線比昇圧トランスは、2 次側が 200Ω で終端されている場合に、50Ω ソースからのソースおよび負荷マッチングを提供します (巻線比の 2 乗はバラン両端のインピーダンス比になります)。2 つの Rg 素子は、その終端となっています。 FDA の加算結合部における差動バーチャル グランドに接続されているからです。入力ブロッキング コンデンサ (C1) はオプションで、DC 電源からグランドへの短絡を防止するためにのみ配置されています。このソリューションにより、多くの場合、受動 (ゼロ消費電力) 入力バランを使用する FDA だけでなく、入力換算ノイズ指数も改善されます。いくつかの比を定義することで、ノイズ指数の式を 式 14 のように表すことができます。

式 14. GUID-D5DA10A5-56BC-4045-A11E-CCEE326EB67C-low.gif

ここで、

  • n ≡ 巻数比 (よって、オーム比は n2)
  • α ≡ FDA = Rf / Rg 時の差動ゲイン
  • β ≡ トランス挿入損失 (V/V) (dB 挿入損失から線減衰に変換したものを β とする)
  • kT = 4e-21J (290K (17℃) 時)

式 14 の使用方法の 1 つは、入力バランの選択を固定して、Rf 値を昇圧することにより FDA ゲインをスイープすることです。ノイズを最小にする方法では、終端のマッチングに 2 つの Rg 素子のみを使用し (図 8-3 のように Rm 素子がない)、Rf 値を入力換算ノイズ指数が評価できるようになるまでスイープします。この方法はすべての FDA と幅広い入力バランで使用できますが、THS4541 は 40MHz 未満のアプリケーションに対して非常に優れた SFDR を保持するため、ここでは比較的低周波数の入力バランが適切な選択肢となります。2 つの代表的な選択肢について、それぞれの標準的な測定スパンとモデル素子の値を 表 8-2 に示します。この 2 つの選択肢では、ノイズ指数に対する重要な入力は巻数比と挿入損失です (CX2014LNL の場合、0.2dB はノイズ指数の式で β = 0.977 になります)。

表 8-2 入力昇圧バランおよび関連パラメータの例
部品番号Rs (Ω)–1dB 周波数 (MHz)挿入損失 (dB)メーカー番号数–3dB 周波数 (MHz)巻数比モデル素子
最小値最大値-1dB ポイント-3dB ポイント最小値最大値L1 (µH)L2 (µH)kM (µH)
ADT2-1T500.14630.3MiniCircuits3.674.220.058251.4179.57747158.507970.99988112.19064
CX2047LNL500.0832700.2Pulse Eng3.513.930.044372290.42894361.715780.99976180.81512

THS4541 の標準的な入力換算ノイズ項を使用して (eni = 2.2nV および in = 1.9pA)、総ゲインをバランの入力から差動出力まで 10dB~24dB の範囲でスイープすると、図 8-4 に示すような入力ノイズ指数となります。

GUID-1161A47C-1487-41C9-9CDB-6F431223C0FA-low.gif図 8-4 表 8-2 の 2 つの入力バランにおけるノイズ指数と総ゲイン

50Ω 換算でのノイズ指数の推定値は、ゲインが 24dB を超えると、いずれかのバランの入力換算ノイズが減少することを示しています。入力バランからの昇圧後に合計目標ゲインを達成するには、これらのスイープで変化できる素子は帰還抵抗の値のみです。図 8-3 の例は 7.86V/V のゲイン、または 17.9dB のゲインで、
このときの入力ノイズ指数は 図 8-4 より、9.0dB と予測されます。この方法のもう 1 つの利点は、ソース インピーダンスが設計内における全 Rg 素子の一部として現れるため、実効ノイズ ゲイン (NG) が低減されることです。‌ 図 8-3の例は、NG = 1 + 402 / (100 + 100) = 3V/V で動作し、設計内の THS4541 の部分に 300MHz 以上の SSBW をもたらします。その能力と、バランの 372MHz を組み合わせることにより、この 18dB ゲイン段では 200MHz 以上、低消費電力でダイナミック レンジの広いインターフェイスでは 1.6GHz 以上のゲイン帯域幅積と等価な出力を実現します。

図 8-3 の入力バランに関するその他の特長および検討事項は、以下のとおりです。

  • これらのバランの多くに、補助センタータップがある。HD2 抑制および DC バイアスを最良の状態に保持するため、センタータップは未接続のままにすること (このセンタータップからグランドまでの間にコンデンサを入れないこと)。
  • 補助センタータップを未接続のままにしておくと、コモン モード電流 (ICM) を作る出力コモン モード電圧に対する DC パスがないため、入力ピンのコモン モード電圧は再び出力の Vocm と同じになる。