JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
この CMOS 入力ピンを、必要な動作電圧になるようアサートします。電源が供給されているときにのみデバイスの電源をオンにする必要があるアプリケーションでは、PD ピンを正の電源電圧に接続してください。
PD ピンが正電源ピンよりも多少低い場合は、静止時電流が少し大きくなります。図 6-56 を参照してください。最小オン電力の場合は、このピンを正の電源電圧にアサートします。
ディスエーブル動作は負電源を基準としており、通常はグランドです。分割電源動作の場合、グランド以下の負電源で、負電源が –0.7V を超えるときは、THS4541 をオフにするためにディスエーブル制御電圧をグランド以下にする必要があります。
単一電源動作の場合は、動作を維持するために、最小で負電源 (この場合はグランド) より 1.7V 以上の電圧が必要です。この最小ロジック High レベルにより、1.8V の電源ロジックから直接動作します。