JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
THS4541 にはパワーダウン制御ピン PD が搭載されています。アンプを正しく動作させるためには、このピンを HIGH にアサートします。このピンには内部プルアップまたはプルダウン抵抗がないので、無効化時の消費電力を低減しようとして PD ピンをオープンにすることはできません。このピンを LOW レベルにすると (負電源から 0.7V 以内)、THS4541 は非常に低い電流の静止状態 (約 2µA) になります。デフォルトの Vocm 抵抗列をオープンに切り替えることにより、この 200kΩ 分圧器の電源から中間電位に流れる固定バイアス電流 (25µA) がなくなります。