JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | テスト レベル (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 特性 | |||||||||
小信号帯域幅 | Vout = 100mVPP、G = 1 | 600 | MHz | C | |||||
Vout = 100mVPP、G = 2 (図 7-1 を参照) | 500 | C | |||||||
Vout = 100mVPP、G = 5 | 200 | C | |||||||
Vout = 100mVPP、G = 10 | 120 | C | |||||||
ゲイン帯域幅積 | Vout = 100mVPP、G = 20 | 850 | MHz | C | |||||
大信号帯域幅 | Vout = 2 VPP、G = 2 (図 7-1 を参照) | 300 | MHz | C | |||||
0.1dB 平坦度の帯域幅 | Vout = 2 VPP、G = 2 (図 7-1 を参照) | 90 | MHz | C | |||||
スルーレート(2) | Vout = 2V ステップ、FPBW (図 7-1 を参照) | 1300 | V/μs | C | |||||
立ち上がり / 立ち下がり時間 | Vout = 2V ステップ、G = 2、入力 ≤ 0.3ns tr (図 7-3 を参照) | 1.8 | ns | C | |||||
セトリング時間 | ~1%、Vout = 2V ステップ、tr = 2ns、G = 2 (図 7-3 を参照) | 5 | ns | C | |||||
~0.1%、Vout = 2V ステップ、tr = 2ns、G = 2 (図 7-3 を参照) | 8 | C | |||||||
オーバーシュートとアンダーシュート | Vout = 2V ステップ G = 2、入力 ≤ 0.3ns tr (図 7-3 を参照) | 10% | C | ||||||
100kHz の高調波歪み | Vout = 2VPP、G = 2、HD2 (図 7-1 を参照) | -140 | dBc | C | |||||
Vout = 2VPP、G = 2、HD3 (図 7-1 を参照) | -140 | C | |||||||
10MHz の高調波歪み | Vout = 2VPP、G = 2、HD2 (図 7-1 を参照) | -92 | dBc | C | |||||
Vout = 2VPP、G = 2、HD3 (図 7-1 を参照) | -89 | C | |||||||
2 次相互変調歪 | f = 10MHz、100kHz トーン間隔、 Vout エンベロープ = 2VPP (トーン当たり 1Vpp) (図 7-1 を参照) | -89 | dBc | C | |||||
3 次相互変調歪 | f = 10MHz、100kHz トーン間隔、 Vout エンベロープ = 2VPP (トーン当たり 1Vpp) (図 7-1 を参照) | -87 | dBc | C | |||||
入力電圧ノイズ | f > 100kHz | 2.2 | nV/√Hz | C | |||||
入力電流ノイズ | f > 1 MHz | 1.9 | pA/√Hz | C | |||||
オーバードライブの復帰時間 | 2 倍の出力オーバードライブ、どちらの極性にも対応 | 20 | ns | C | |||||
閉ループ出力インピーダンス | f = 10MHz (差動) | 0.1 | Ω | C | |||||
DC 特性 | |||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | 100 | 119 | dB | A | ||||
入力換算オフセット電圧 | TA = 25℃ | -450 | ±100 | 400 | μV | A | |||
TA = 0℃~70℃ | -600 | ±100 | 600 | B | |||||
TA = –40℃~+85℃ | -700 | ±100 | 700 | B | |||||
TA = -40℃~+125℃ | -850 | ±100 | 850 | B | |||||
入力オフセット電圧ドリフト(3) | TA = -40℃~+125℃ | -2.4 | ±0.5 | 2.4 | μV/℃ | B | |||
入力バイアス電流 (ノードから外方向を正とする) | TA = 25℃ | 9 | 12 | µA | A | ||||
TA = 0℃~70℃ | 9 | 12.5 | B | ||||||
TA = -40℃~+85℃ | 9 | 13 | B | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | 9 | 13.5 | B | ||||||
入力バイアス電流ドリフト(3) | TA = -40℃~+125℃ | -5 | 15 | nA/℃ | B | ||||
入力オフセット電流 | TA = 25℃ | -500 | ±150 | 500 | nA | A | |||
TA = 0℃~70℃ | -550 | ±150 | 550 | B | |||||
TA = -40℃~+85℃ | -580 | ±150 | 580 | B | |||||
TA = -40℃~+125℃ | -620 | ±150 | 620 | B | |||||
入力オフセット電流ドリフト(3) | TA = -40℃~+125℃ | -1.3 | ±0.3 | 1.3 | nA/℃ | B | |||
入力 | |||||||||
コモン モード入力 Low | 中間電位からの同相信号除去比の低下は 3dB 未満 | TA = 25℃ | (Vs–) – 0.2 | (Vs–) – 0.1 | V | A | |||
TA = -40℃~+125℃ | (Vs–) – 0.1 | Vs– | B | ||||||
コモン モード入力 High | 中間電位からの同相信号除去比の低下は 3dB 未満 | TA = 25℃ | (Vs+) – 1.3 | (Vs+) – 1.2 | V | A | |||
TA = -40℃~+125℃ | (Vs+) – 1.3 | B | |||||||
同相除去比 | ((Vs+) – Vs–) / 2 の入力ピン | 85 | 100 | dB | A | ||||
入力インピーダンス差動モード | ((Vs+) – Vs–) / 2 の入力ピン | 110 || 0.85 | kΩ || pF | C | |||||
出力 | |||||||||
出力電圧 Low | TA = 25℃ | (Vs–) + 0.2 | (Vs–) + 0.25 | V | A | ||||
TA = -40℃~+125℃ | (Vs–) + 0.2 | (Vs–) + 0.25 | B | ||||||
出力電圧 High | TA = 25℃ | (Vs+) – 0.25 | (Vs+) – 0.2 | V | A | ||||
TA = -40℃~+125℃ | (Vs+) – 0.25 | (Vs+) – 0.2 | B | ||||||
出力電流駆動 | TA = 25℃ | ±55 | ±60 | mA | A | ||||
TA = -40℃~+125℃ | ±55 | B | |||||||
電源 | |||||||||
仕様動作電圧 | 2.7 | 3 | 5.4 | V | B | ||||
静止時動作電流 | TA = 25℃、Vs = 3 V | 9.3 | 9.7 | 10.1 | mA | A | |||
TA = -40℃~+125℃ | 9 | 9.7 | 10.6 | B | |||||
±PSRR | 電源除去比 | どちらかの電源ピンから差動 Vout まで | 85 | 100 | dB | A | |||
パワーダウン | |||||||||
電圧スレッショルド有効化 | (Vs–) + 1.7 | V | A | ||||||
電圧スレッショルド無効化 | (Vs–) + 0.7 | V | A | ||||||
ディスエーブルピンのバイアス電流 | PD = Vs– → Vs+ | 20 | 50 | nA | B | ||||
パワーダウン静止時電流 | PD = (Vs–) + 0.7V | 2 | 30 | µA | A | ||||
PD = Vs– | 1.0 | 8.0 | A | ||||||
ターンオン時間の遅延 | PD = Low から Vout = 最終値の 90% になるまでの時間 | 100 | ns | C | |||||
ターンオフ時間の遅延 | PD = Low から Vout = 最終値の 10% になるまでの時間 | 60 | ns | C | |||||
出力コモン モード電圧制御(4) | |||||||||
小信号帯域幅 | Vocm = 100mVPP | 140 | MHz | C | |||||
スルーレート(2) | Vocm = 1V ステップ | 350 | V/μs | C | |||||
ゲイン | 0.975 | 0.987 | 0.990 | V/V | A | ||||
入力バイアス電流 | ノードから外方向を正とする | -0.7 | 0.1 | 0.7 | µA | A | |||
入力インピーダンス | ((Vs+) – Vs–) / 2 に駆動される Vocm 入力 | 47 || 1.2 | kΩ || pF | C | |||||
((Vs+) – Vs–) / 2 からのデフォルト電圧オフセット | Vocm ピンはオープン | -40 | ±10 | 40 | mV | A | |||
CM Vos | コモン モード オフセット電圧 | ((Vs+) – Vs–) / 2 に駆動される Vocm 入力 | TA = 25℃ | -5 | ±2 | 5 | mV | A | |
TA = 0℃~70℃ | -5.8 | ±2 | 5.8 | B | |||||
TA = -40℃~+85℃ | -6.2 | ±2 | 6.2 | B | |||||
TA = -40℃~+125℃ | -7 | ±2 | 7 | B | |||||
コモン モード オフセット電圧ドリフト(3) | ((Vs+) – Vs–) / 2 に駆動される Vocm 入力 | -20 | ±4 | 20 | μV/℃ | B | |||
負電源までのコモン モード ループ電源のヘッドルーム | 中間電位 CM Vos から ±12mV 未満のシフト | TA = 25℃ | 0.88 | V | A | ||||
TA = 0℃~70℃ | 0.91 | B | |||||||
TA = -40℃~+85℃ | 0.94 | B | |||||||
TA = -40℃~+125℃ | 0.94 | B | |||||||
正電源までのコモン モード ループ電源のヘッドルーム | 中間電位 CM Vos から ±12mV 未満のシフト | TA = 25℃ | 1.1 | V | A | ||||
TA = 0℃~70℃ | 1.15 | B | |||||||
TA = -40℃~+85℃ | 1.2 | B | |||||||
TA = -40℃~+125℃ | 1.2 | B |