JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 (1) | ||
FB+ | 4 | 出力 | 非反転 (正) 出力帰還 |
FB– | 1 | 出力 | 反転 (負) 出力帰還 |
IN+ | 2 | 入力 | 非反転 (正) アンプ入力 |
IN- | 3 | 入力 | 反転 (負) アンプ入力 |
NC | — | — | 内部接続なし |
OUT+ | 10 | 出力 | 非反転 (正) アンプ出力 |
OUT– | 11 | 出力 | 反転 (負) アンプ出力 |
PD | 12 | 入力 | パワーダウン。PD = 論理 Low = 電源オフ モード、PD = 論理 High = 通常動作。 |
Vocm | 9 | 入力 | 同相モード電圧入力 |
Vs+ | 5、6、7、8 | 入力 | 正電源入力 |
Vs– | 13、14、15、16 | 入力 | 負電源入力 |