JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
ほとんどの設計の開始点は、通常、出力コモン モード電圧を割り当てることです。AC 結合の信号パスでは、この電圧はデフォルトの中間電位となることが多く、これにより Vocm を中心として駆動可能な最も大きい出力振幅が得られます。DC 結合設計では、この電圧は、Vocm 制御の仕様に示されるように、電源に必要な最小ヘッドルームを考慮して設定します。次に、目標の出力 Vocm から、必要な出力差動 Vpp が電源電圧内に収まっていることを確認します。必要な差動 Vopp に対して、式 2 と 式 3 による出力ピンのスイングが絶対最大定格内であることを確認し、さらに、差動Voppがこのレール ツー レール (RR) 出力デバイスの電源レール内に収まっていることを確認してください。
例えば、ADC3223 を 3.3V の単一電源を使用して 0.95Vcm 制御で駆動する場合、最大出力スイングは、0.95Vcm から、グランドより +0.2V 高い電圧へ向かって下降する信号によって設定されます。この 0.75V の片側スイングは、公称値 0.95Vcm の出力コモン モードの周囲で 4 × 0.75V = 3VPP の差動として供給されます。ハイサイドの最大出力は、0.95 + 0.75 = 1.7V です。この結果は、3.3V – 0.2V = 3.1V と許容最大値内に十分収まります。この 3VPP も、この ADC に必要な最大値 2VPP のフルスケール差動入力を十分超えています。ただし、この余分なスイング範囲は、ADC への段間フィルタによって挿入損失が加わる場合に有用です。
出力ヘッドルームが確定したら、入力結合部も動作範囲内に収まるようにします。入力範囲は負電源電圧まで拡張されています (全動作温度範囲で)。そのため、入力範囲の制限は通常、正電源電圧に近づいたときにのみ現れます。ここでは、全動作温度範囲にわたって最大 1.3V のヘッドルームが必要となります。
入力ピンは、外部の回路設計、必要な出力 Vocm、および入力信号特性によって設定される電圧で動作します。差動 – 差動設計では、入力電圧 Vicm は入力信号とともに変動しないため、次の 2 つの構成を考慮する必要があります。
シングルエンド入力から差動出力への設計では、外部構成により設定される DC Vicm 電圧があり、その電圧を中心にして小信号に関連するスイングが発生します。次の 2 つの条件を考慮する必要があります。
シングルエンド入力から差動出力への設計において、Vicm の電圧範囲を得る方法の 1 つは、FDA 出力の非信号入力側の電圧スイングを決定し、それぞれの分圧器の信号を入力ピンからグランドに戻すか、またはこちら側で使用される DC リファレンス電圧へと戻すことです。この例の解析を 図 7-8 に示します。ここで、図 7-1 の回路はテブナンの定理に基づいたソース インピーダンスを示すため簡略化しています。
この AC 結合入力解析では、公称 DC 入力 Vicm が単純に出力 Vocm になります (この設計例では 2.5V)。次に、帰還回路の下側を考慮すると、必要な最大出力差動 VPP は、Rg2 および Rf2 の結合部で既知の AC Vpp を生成します。例えば、設計の意図として最大 4VPP の差動出力を想定している場合、各 FDA 出力ピンは Vocm を中心にして ±1V (= 2.5V) となり、それがVicm に戻ります。これにより、Vocm の DC 設定値を中心にして ±1V × 221 / (221 + 402) = ±0.355V の電圧が生成されます。これはシングルエンドから差動への設計の場合に、入力 Vicm の範囲を評価する簡単な手法であり、入力側の回路を信号ソースとグランド、または非信号入力側の電圧リファレンスに分割して低減させることにより、FDA を使用しているすべての設計に適用することが可能です。