JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
THS4541 では、内部無信号時消費電力が比較的小さく、16 ピン VQFN (RGT) パッケージの優れた熱インピーダンスとの組み合わせにより、過度に高い内部接合部温度が生じる可能性が低くなっています。10 ピン WQFN (RUN) パッケージは接合部から周囲への熱インピーダンスがはるかに高い (θJA = 146℃/W) ため、より詳細な解析を保証できます。
内部接合部温度 (TJ) を推定するには、最初に最大内部消費電力 (PD) の推定が必要です。内部消費電力には 2 つの要素があります。静止電流電力と、出力段で負荷電流を供給するために使用される電力です。後者をワーストケースで簡略化するため、出力段電力は、電源電圧の半分を使用し、DC 差動電圧で負荷両端を駆動します。次に例を示します。
この極端な条件と 125℃の最大定格の周囲温度から、接合部温度は最大 144℃となります (絶対最大定格の 150℃より低い)。 正確なアプリケーションおよびパッケージについては、同じ計算順序に従って最大の TJ を予測します。