このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
THS4567 デバイスは、独立した入力同相モード (VICM) および出力同相モード (VOCM) 制御を備えた新しい完全差動アンプ (FDA) です。標準的な FDA は出力同相モード制御のみを備えています。THS4567 は、最小安定ゲインが 10V/V の非補償型アンプです。
THS4567 は、完全差動トランスインピーダンス アンプ (TIA) および A/D コンバータ (ADC) ドライバとして、単一の統合段で動作します。
VICM ループは、フォトダイオード (PD) の逆バイアスをアンプの入力および出力スイングのコンプライアンス範囲から分離するため、設計者は PD の逆バイアスを最大化し、PD 容量を最小化できます。VICM ループをディセーブルにすると、THS4567 を標準の FDA として動作させることができます。
VOCM ループは差動出力同相モード電圧を設定し、通常は次の ADC 段の同相モード基準電圧に設定します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
THS4567 | WQFN (10) | 2.00 mm × 2.00 mm |