JAJSK94 December 2020 THS4567
PRODUCTION DATA
THS4567 デバイスは、すべての完全差動アンプに一般的に見られる出力コモン モード制御ループに加えて、入力コモン モード制御ループを備えた独自の完全差動アンプです。THS4567 デバイスには入力バイアス電流が非常に低い、高インピーダンスの CMOS 入力段があります。THS4567 デバイスは、独立した入力および出力同相モード制御と、高インピーダンスの CMOS 入力を持った、理想的な高ゲイン、低ノイズの完全差動トランスインピーダンス アンプです。
THS4567 デバイスの入力同相モード ループは、ICM_EN ピンをターンオフ スレッショルド電圧より低く設定することでディセーブルでき、出力同相モード制御のみを備えた標準の完全差動アンプに変えることができます。THS4567 デバイスは 3.3V~5.5 V の広い電源電圧範囲で動作するため、差動 ADC の駆動や DAC 出力のバッファリングに最適です。
このデバイスは独自のアクティブ プルアップ抵抗による低消費電力モードを備えており、フローティングのままにしたときのシャットダウン ピンの EMI 信頼性が向上します。ロジック電圧がスイッチング スレッショルド領域の外にあるとき、AMP_EN ピンと ICM_EN ピンに流れるバイアス電流はほとんどありません。スイッチング スレッショルド領域内では、特に遷移領域付近でバイアス電流が増加します。バイアス電流が増加することで、EMI が存在する場合にロジックが誤ってスイッチングすることを防止します。