JAJSK94 December 2020 THS4567
PRODUCTION DATA
メイン差動 I/O アンプは、220MHz の広いゲイン帯域幅積を持ち、10V/V を超えるゲイン構成でも安定しています。メイン アンプの開ループ応答を 図 6-15 に示します。メイン アンプは高インピーダンスの CMOS 入力段を備えており、入力バイアス電流が非常に低いため、高ゲインのトランスインピーダンス システムでの使用や、フィードバック抵抗とゲイン抵抗が大きい電圧アンプとして理想的です。