JAJSK94 December   2020 THS4567

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:差動 TIA モード、ICM ループ イネーブル
    6. 6.6 電気的特性:FDA 動作、ICM ループ ディスエーブル
    7. 6.7 代表的特性:(VS+) – (VS–) = 5V
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 メイン アンプ
      2. 7.3.2 出力同相モード制御
      3. 7.3.3 入力同相モード制御
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 差動トランスインピーダンス アンプ モード
      3. 7.4.3 完全差動アンプ (FDA) モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ノイズ解析
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順 (TIA モードの THS4567)
        1. 8.2.2.1 OPA モードの構成
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 0V バイアスのフォトダイオードを持った差動 TIA
    4. 8.4 差動 AC 結合した TIA
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
      1. 10.1.1 推奨基板レイアウト
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

THS4567 デバイスは、独立した入力同相モード (VICM) および出力同相モード (VOCM) 制御を備えた新しい完全差動アンプ (FDA) です。標準的な FDA は出力同相モード制御のみを備えています。THS4567 は、最小安定ゲインが 10V/V の非補償型アンプです。

THS4567 は、完全差動トランスインピーダンス アンプ (TIA) および A/D コンバータ (ADC) ドライバとして、単一の統合段で動作します。

VICM ループは、フォトダイオード (PD) の逆バイアスをアンプの入力および出力スイングのコンプライアンス範囲から分離するため、設計者は PD の逆バイアスを最大化し、PD 容量を最小化できます。VICM ループをディセーブルにすると、THS4567 を標準の FDA として動作させることができます。

VOCM ループは差動出力同相モード電圧を設定し、通常は次の ADC 段の同相モード基準電圧に設定します。

製品情報(1)
部品番号パッケージ本体サイズ (公称)
THS4567WQFN (10)2.00 mm × 2.00 mm
利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ オプションについての付録を参照してください。
THS4567 光エンコーダ用シングル ステージ差動入力 / 差動出力、TIA および ADC ドライバ光エンコーダ用シングル ステージ差動入力 / 差動出力、TIA および ADC ドライバ
THS4567 小信号周波数応答とゲインとの関係小信号周波数応答とゲインとの関係