JAJSK94 December 2020 THS4567
PRODUCTION DATA
出力同相モード ループは、セクション 7.2 の 2 つの 6kΩ 内部抵抗を介してメイン アンプの 2 つの出力間の平均電圧を検出し、それを VOCM ピンの電圧と比較する動作を行います。次に、VOCM エラー アンプがメイン アンプの内部バイアスを調整して、入力ピン間の誤差電圧を最小化します。VOCM ノードの電圧は、デフォルトで VS+ と VS- の間にある 2 つの 400kΩ 内部バイアス ストリング抵抗を介して中電圧となります。VOCM をデフォルト電圧で使用する場合は、外付けコンデンサを VOCM ピンに接続して、内部 400kΩ 抵抗からのノイズをバイパスします。アンプがディスエーブルのときは、消費電力を節約するため、デフォルトの中電圧バイアス ストリングがディスエーブルになります。THS4567 デバイスの出力同相モードは、低出力インピーダンスのソース経由で VOCM ピンを外部から駆動することでも設定できます。ソースが VOCM ピンの入力インピーダンスを駆動できることを確認してください。