JAJSRL3 June 2024 THS6232
PRODUCTION DATA
THS6232 は、電流フィードバック アーキテクチャを採用した差動ラインドライバ アンプで、大出力電流に低歪み性能を供給します。このデバイスは、重いライン負荷を駆動しながら高い線形性が要求される広帯域高速電力線通信 (HPLC) ラインドライバ アプリケーションに適しています。
THS6232 は独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。このアンプは可変電流ピン (IADJ) を備えており、公称消費電流とともに複数のバイアス モードを設定することで、アンプの最大性能を必要としないときに高度な節電が可能となります。シャットダウン バイアス モードを使うと、時分割多重化 (TDM) システムの受信モードにおいて、高い出力インピーダンスを維持しながら、消費電力をさらに低減できます。中間電源同相バッファを内蔵することで外付け部品が不要となり、システムのコストと基板面積を削減できます。
12V 電源での出力スイングが 21VPP (100Ω 負荷) と広く、550mA を超える駆動電流と相まって、歪みを最小限に抑えて広いダイナミック レンジを実現します。
THS6232 は露出サーマル パッド付きの 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作が規定されています。