THS6232
- 電源電圧範囲 (VS):7V~40V
- 小信号帯域幅:75MHz (VO = 2VPP、G = 5)
- 電力モードを変更可能:
- 完全バイアス モード:25mA
- 中間バイアス モード:19.5mA
- 低バイアス モード:15mA
- 低バイアス モード:10mA
- 低消費電力のシャットダウン モード
- IADJ ピンによる可変バイアス
- SGCC HPLC 帯域外抑制:>30dBc
- Band0:49dBc
- Band1:61dBc
- Band2:64dBc
- Band3:65dBc
- 大出力電流:800mA (VS = 40V、1Ω 負荷)
- 低歪み (VS = 12V、50Ω 負荷)
- HD2 (1MHz):–88dBc
- HD3 (1MHz):–99dBc
- 広い出力スイング (VS = 12V)
- 21VPP (100Ω 負荷)、19VPP (50Ω 負荷)
- 中間電源同相バッファを内蔵
- 過熱保護機能を内蔵
- 24 ピン VQFN の THS6212 および THS6222 とピン互換
THS6232 は、電流フィードバック アーキテクチャを採用した差動ラインドライバ アンプで、大出力電流に低歪み性能を供給します。このデバイスは、重いライン負荷を駆動しながら高い線形性が要求される広帯域高速電力線通信 (HPLC) ラインドライバ アプリケーションに適しています。
THS6232 は独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。このアンプは可変電流ピン (IADJ) を備えており、公称消費電流とともに複数のバイアス モードを設定することで、アンプの最大性能を必要としないときに高度な節電が可能となります。シャットダウン バイアス モードを使うと、時分割多重化 (TDM) システムの受信モードにおいて、高い出力インピーダンスを維持しながら、消費電力をさらに低減できます。中間電源同相バッファを内蔵することで外付け部品が不要となり、システムのコストと基板面積を削減できます。
12V 電源での出力スイングが 21VPP (100Ω 負荷) と広く、550mA を超える駆動電流と相まって、歪みを最小限に抑えて広いダイナミック レンジを実現します。
THS6232 は露出サーマル パッド付きの 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS6232 7V~-40V、差動 HPLC ライン ドライバ、同相バッファ内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 |
設計ガイド | 太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 12日 | |
アプリケーション概要 | LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THS6222RHFEVM — THS6222 の評価基板
この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。このアンプは、ゲインが 10V/V の差動入力を受け入れ、差動出力を供給するように構成されています。この基板は複数のジャンパを実装しており、複数のバイアス モード間でデバイスを簡単に切り替えることができます。また、1 個のポテンショメータを実装しており、IADJ (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点