JAJSLB3A June 2016 – February 2021 THS6302
PRODUCTION DATA
THS6302 は、デュアル・ポート、電流帰還型アーキテクチャの差動ライン・ドライバで、G.Fast および各種の DSL システム用に設計されています。このデバイスは、G.Fast DSL システムでの使用を対象としており、ネイティブの離散マルチトーン変調 (DMT) 信号に対応し、最大 212MHz まで優れた線形性で 8dBm のライン電力をサポートします。
このデバイスは、独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い直線性を実現しています。アンプのバイアス設定は内部で固定されており、ライン駆動モードでアンプの最大能力が必要ない場合は、電力を大幅に削減できます。柔軟性や省電力をさらに強化するため、デバイスのピンの 1 つに接続した単一の外付けバイアス抵抗により、両方のポートにおける全体の静止電流を調整可能です。また、このデバイスには 2 つのライン終端モードがあり、非常に低い消費電力でインピーダンスのマッチングを維持します。
THS6302 は、DSL システムのCO (セントラル・オフィス)アプリケーションに適したデュアル・ポート・デバイスであり、CPE (Customer Premises Equipment) DSLアプリケーションに適したシングル・ポートTHS6301デバイスと類似しています。
このデバイスは、4mm × 5mm、28ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
THS6302 | VQFN (28) | 4.00mm × 5.00mm |