ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ ライン・ドライバ

THS6302

アクティブ

デュアル ポート、G.Fast と G.mgFast 対応、DSL ライン ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Architecture DSL Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 11.4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 320 Acl, min spec gain (V/V) 106 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 39 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 GBW (typ) (MHz) 212 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) -56 3rd harmonic (dBc) -49 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Number of channels 2 Architecture DSL Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 11.4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 320 Acl, min spec gain (V/V) 106 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 39 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 GBW (typ) (MHz) 212 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) -56 3rd harmonic (dBc) -49 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • G.Fast 106MHz、212MHz DSL プロファイル用に設計
  • G.mgFast 424MHz 互換
  • レガシー VDSL および ADSL2+ アプリケーションをサポート
  • G.Fast およびレガシー・アプリケーションでの非常に優れた MTPR (ライン電力 = 8dBm):
    • ADSL2+ = 75dB
    • VDSL-17a = 74dB
    • VDSL-30a = 70dB
    • G.Fast 106MHz = 60dB
    • G.Fast 212MHz = 48dB
  • さまざまなプロファイル用の複数の電力モード
  • 外付けの抵抗によりバイアス電流を設定可能
  • 差動ゲイン:11V/V
  • リニア出力電流:80mA (最小値)
  • 低消費電力のライン終端モード:7mA 未満
  • パワーダウン・モード
  • 12V テクノロジにより大電力の出力をサポート
    • 最大入力電圧 12.6V
  • G.Fast 106MHz、212MHz DSL プロファイル用に設計
  • G.mgFast 424MHz 互換
  • レガシー VDSL および ADSL2+ アプリケーションをサポート
  • G.Fast およびレガシー・アプリケーションでの非常に優れた MTPR (ライン電力 = 8dBm):
    • ADSL2+ = 75dB
    • VDSL-17a = 74dB
    • VDSL-30a = 70dB
    • G.Fast 106MHz = 60dB
    • G.Fast 212MHz = 48dB
  • さまざまなプロファイル用の複数の電力モード
  • 外付けの抵抗によりバイアス電流を設定可能
  • 差動ゲイン:11V/V
  • リニア出力電流:80mA (最小値)
  • 低消費電力のライン終端モード:7mA 未満
  • パワーダウン・モード
  • 12V テクノロジにより大電力の出力をサポート
    • 最大入力電圧 12.6V

THS6302 は、デュアル・ポート、電流帰還型アーキテクチャの差動ライン・ドライバで、G.Fast および各種の DSL システム用に設計されています。このデバイスは、G.Fast DSL システムでの使用を対象としており、ネイティブの離散マルチトーン変調 (DMT) 信号に対応し、最大 212MHz まで優れた線形性で 8dBm のライン電力をサポートします。

このデバイスは、独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い直線性を実現しています。アンプのバイアス設定は内部で固定されており、ライン駆動モードでアンプの最大能力が必要ない場合は、電力を大幅に削減できます。柔軟性や省電力をさらに強化するため、デバイスのピンの 1 つに接続した単一の外付けバイアス抵抗により、両方のポートにおける全体の静止電流を調整可能です。また、このデバイスには 2 つのライン終端モードがあり、非常に低い消費電力でインピーダンスのマッチングを維持します。

THS6302 は、DSL システムのCO (セントラル・オフィス)アプリケーションに適したデュアル・ポート・デバイスであり、CPE (Customer Premises Equipment) DSLアプリケーションに適したシングル・ポートTHS6301デバイスと類似しています。

このデバイスは、4mm × 5mm、28ピン VQFN パッケージで供給されます。

THS6302 は、デュアル・ポート、電流帰還型アーキテクチャの差動ライン・ドライバで、G.Fast および各種の DSL システム用に設計されています。このデバイスは、G.Fast DSL システムでの使用を対象としており、ネイティブの離散マルチトーン変調 (DMT) 信号に対応し、最大 212MHz まで優れた線形性で 8dBm のライン電力をサポートします。

このデバイスは、独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い直線性を実現しています。アンプのバイアス設定は内部で固定されており、ライン駆動モードでアンプの最大能力が必要ない場合は、電力を大幅に削減できます。柔軟性や省電力をさらに強化するため、デバイスのピンの 1 つに接続した単一の外付けバイアス抵抗により、両方のポートにおける全体の静止電流を調整可能です。また、このデバイスには 2 つのライン終端モードがあり、非常に低い消費電力でインピーダンスのマッチングを維持します。

THS6302 は、DSL システムのCO (セントラル・オフィス)アプリケーションに適したデュアル・ポート・デバイスであり、CPE (Customer Premises Equipment) DSLアプリケーションに適したシングル・ポートTHS6301デバイスと類似しています。

このデバイスは、4mm × 5mm、28ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
THS6301 アクティブ シングル・ポート、G.Fast 106MHz、212MHz CPE DSL ライン・ドライバ・アンプ Single-port DSL line driver for g.fast and g.mgfast applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS6302 デュアル・ポート、G.Fast および G.mgFast DSL ライン・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 2日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ