JAJSRN8 October 2023 THVD1400V
PRODUCTION DATA
ロジック電源ピンが独立しているため、MCU と RS-485 トランシーバが異なる電源電圧で動作している場合でも追加のレベル・シフタは不要です。バスのピンは、高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントの影響を受けないため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がなくなります。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1400V は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。