THVD1419およびTHVD1429は、半二重RS-485トランシーバで、サージ保護機能が内蔵されています。標準の8ピンSOIC (D)パッケージに過渡電圧抑制(TVS)ダイオードを内蔵することで、サージ保護機能を実現しています。この特長により、信頼性が大きく向上し、データ・ケーブルに結合されたノイズ過渡に対する耐性が強化され、外付けの保護部品は不要になります。
これらの各デバイスは、単一の3.5Vまたは5V電源で動作します。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに最適です。
THVD1419およびTHVD1429デバイスは、業界標準のSOICパッケージで供給され、PCBの変更なしに簡単にドロップインできます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
THVD1419
THVD1429 |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
Changes from B Revision (December 2018) to C Revision
Changes from A Revision (December 2018) to B Revision
PART NUMBER | DUPLEX | ENABLES | SIGNALING RATE | NODES |
---|---|---|---|---|
THVD1419 | Half | DE, RE | up to 250 kbps | 256 |
THVD1429 | up to 20 Mbps |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
A | 6 | Bus input/output | Bus I/O port, A (complementary to B) |
B | 7 | Bus input/output | Bus I/O port, B (complementary to A) |
D | 4 | Digital input | Driver data input |
DE | 3 | Digital input | Driver enable, active high (2-MΩ internal pull-down) |
GND | 5 | Ground | Device ground |
R | 1 | Digital output | Receive data output |
VCC | 8 | Power | 3.3-V to 5-V supply |
RE | 2 | Digital input | Receiver enable, active low (2-MΩ internal pull-up) |