JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 は、産業用アプリケーション向けのフレキシブルな RS-485 トランシーバです。このデバイスには、120 Ω のオンチップ終端抵抗、スルーレート制御、半二重モードと全二重モードを切り替え可能などの特長があります。これらの機能はすべてピンで制御されます。これにより、このデバイスは、任意のネットワークの任意のノード位置 (終端ノードまたは中間ノード)、2 線式 (半二重) または 4 線式 (全二重)、低速または高速で使用できます。最終製品の設計者は、さまざまなアプリケーションに対応する共通のプリント基板 (PCB) を設計し、アプリケーションの要件に応じてソフトウェアで構成できます。これにより、設計と認定にかかる時間を大幅に短縮できます。
バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。このデバイスは 3~5.5V のバス電源で動作し、ロジック電源電圧範囲は 1.65V~5.5V です。同相電圧範囲が広く、バス・ピンの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。
このデバイスは、放熱特性の優れた省スペースの 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
THVD1424 | VQFN (16) | 3mm × 3mm |