JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
すべてのデータ・レートと電源電圧で信頼性の高い動作を確保するために、電源ピンのできるだけ近くに 1µF 以上のセラミック・コンデンサを配置して、両方の電源ピン VCC と VIO をデカップリングする必要があります。これにより、スイッチ・モード電源の出力に存在する電源電圧リップルを低減し、PCB 電源プレーンの抵抗とインダクタンスを補償するのに役立ちます。デバイスが正常に動作するには、電源ランプアップ時または定常状態動作時に、バス側電源 VCC がロジック電源 VIO 以上である必要があります。