JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
RS-485 規格は、準拠ドライバが 32 個のユニット負荷 (UL) を駆動できる必要があることを規定しています。ここで、1 個のユニット負荷は約 12kΩ の負荷インピーダンスを表します。THVD1424 は 1/8 UL トランシーバで構成されているため、最大 256 個のトランシーバをバスに接続できます。