JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 の差動レシーバは、以下の原因で発生する無効なバス状態に対するフェイルセーフです。
いずれの場合も、差動レシーバはフェイルセーフ・ロジック HIGH 状態を出力し、レシーバの出力が不定にならないようにします。
レシーバのフェイルセーフは、入力の不定範囲に 0V の差動が含まれないように、レシーバのスレッショルドをオフセットすることで実現されます。RS-422 および RS-485 規格に準拠するには、差動入力 VID が 200mV を上回るときはレシーバ出力が HIGH になり、VID が -200mV を下回るときは LOW に出力する必要があります。フェイルセーフ性能を決定するレシーバ・パラメータは、VTH+、VTH–、VHYS (VTH+ と VTH– の間の分離) です。表 8-3 に示すように、差動信号が -200mV を下回ると常にレシーバ出力が低くなり、差動信号が 200mV を上回ると常にレシーバ出力が高くなります。
差動入力信号がゼロに近いとき、依然として VTH+ スレッショルドを上回り、レシーバ出力が HIGH になります。差動入力が VHYS よりも高く VTH+ よりも低い場合のみ、レシーバ出力は LOW 状態に遷移します。したがって、バス障害状態時のレシーバ入力のノイズ耐性には、レシーバのヒステリシス値 VHYS と VTH+ の値が含まれます。