JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 は柔軟な RS-485 トランシーバで、ピン H/F を構成することで、半二重または全二重の RS-485 ネットワークで使用できます。このデバイスにはスルーレート制御ピン SLR があり、デバイスを最大 20Mbps モードまたはスルーレート制限 500kbps モードに設定するために使用できます。また、THVD1424 には、Y/Z 端子間および A/B 端子間にオンチップ 120Ω 終端抵抗が内蔵されています。終端抵抗は、2 つのピン TERM_TX と TERM_RX を使用して制御します。