JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
サージなどの高エネルギー過渡からバス・ノードを保護するには、外部過渡保護デバイスを実装する必要があります。図 9-6 と図 9-7 は、1kV のサージ (IEC 61000-4-5) 過渡に対する保護回路を推奨します。表 9-1 に、関連する部品表を示します。
デバイス | 機能 | 発注型番 | メーカー(1) |
---|---|---|---|
XCVR | RS-485 トランシーバ | THVD1424 | TI |
R1 | 10Ω、パルス耐性のある厚膜抵抗 | CRCW0603010RJNEAHP | Vishay |
R2 | |||
TVS | 双方向 400W 過渡サプレッサ | CDSOT23-SM712 | Bourns |